Compresseurs Copeland Scroll ZH*K4E

Les compresseurs Copeland Scroll™ pour le chauffage sont conçus pour garantir le fonctionnement et la fiabilité optimum des pompes à chaleur des systèmes de distribution d'eau chaude pour le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire. Ces applications nécessitent des températures de condensation pouvant atteindre 65°C, ainsi qu'un rendement et une fiabilité importants sur une large plage de fonctionnement. Certaines caractéristiques, telles que les raccords brasés et des versions spéciales pour la mise en tandem de compresseurs, répondent aux besoins spécifiques des pompes à chaleur.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 54 pour Products
:
Compatibilités des réfrigérants
R-134a, R-407C
Applications
Basse température, chauffage par le sol, radiateur
Plage de puissance calorifique
2.72 to 39.73 kW
Performances données à conditions
Évaporation -7°C, Condensation 35°C, Surchauffe d'aspiration 5 K, Sous-refroidissement 4 K

Caractéristiques

  • Conformité axiale et radiale Copeland Scroll pour une fiabilité élevée
  • Rendement élevé et puissance calorifique améliorée
  • Température d'eau élevée pour toutes les applications
  • Faible niveau sonore et vibratoire
  • Mise en tandem possible pour améliorer le rendement saisonnier

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents