XWEB500 EVO

Référence : XWEB500 EVO

SERVEUR WEB POUR LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE AVEC AFFICHAGE LCD ET AVEC LA POSSIBILITÉ DE CONNECTER 20, 36, 50 OU 100 APPAREILS

En savoir plus
Alimentation
110, 230 VCA
Sortie périphérique USB
1
Entrées numériques
1
Sortie LAN
1
Sortie RS485
1
Consommation électrique
XWEB300D EVO, XWEB500, XWEB500D : 10 VA max. XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO : 50 VA max.
Température de fonctionnement
XWEB300D EVO, XWEB500, XWEB500D : -10 à 60 °C XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO : 0 à 45 °C
Température de stockage
-30 à 85 °C
Humidité relative
XWEB300D EVO, XWEB500, XWEB500D : 20 à 85 % (aucune condensation) XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO : 5 à 95 % (aucune condensation)
Temps de prélèvement
XWEB300D EVO, XWEB500, XWEB500D : de 1 à 60 minutes XWEB3000 EVO, XWEB5000 EVO : de 1 à 255 minutes
Sorties relais
3

Caractéristiques

  • Programmation des paramètres (diffusion, clonage, compatibilité Wizmate)
  • Amélioration de la mesure des performance (paramétrage automatique, accès de visualisation simple)
  • Interface libre totalement en Java
  • Puissance graphique améliorée
  • Enregistrement de la température pendant 1 an maximum
  • Possibilité de modifier les paramètres des appareils connectés à distance
  • Interface utilisateur Web personnalisable (disposition)
  • Calculateur de performance pour la commande de demande de refroidissement
  • Gestion facile de l'usine grâce à l'utilitaire de planification permettant d'envoyer des commandes selon un calendrier personnalisé
  • Notification d'alarme par SMS ou e-mail
  • Impression de rapport HACCP au format PDF

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents