Ligne HLR de groupes réservoirs Digital

Les groupes réservoirs Copeland Scroll Digital™ HLR sont adaptés aux commerces de proximité et à la restauration. Leur design compact associé à la modulation de puissance continue des compresseurs Digital Scroll permet de les intégrer idéalement dans leur environnement, avec un rendement élevé.

En savoir plus

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Compatibilités des réfrigérants
R-134a, R-450A, R-513A, R-404A, R-448A, R-449A, R-407A, R-407F
Tensions nominales
400 V
Fréquence
50 Hz
Applications
Moyenne température

Caractéristiques

  • Equipement standard : compresseur Digital Scroll, réservoir de liquide, ligne liquide avec filtre déshydrateur et voyant, pressostat HP/BP, boîtier électrique complet comprenant un régulateur avec protection de surcharge et interface de communication
  • Modulation de puissance continue de 10 à 100 % pour un seul compresseur ou de 5 à 100 % pour un système en tandem
  • Contrôle précis de la pression d'aspiration
  • Flexibilité maximale du système grâce au libre choix des condenseurs tiers
  • Excellent rendement énergétique
  • Haute fiabilit
  • Installation aisée et rapide
  • Convient pour plusieurs réfrigérants : R407A/F, 448A/R449A, R404A, R134a, R450A et R513A.

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents