Petits groupes de réfrigération extérieurs Copeland™ ZX

Les petits groupes de réfrigération extérieurs Copeland ZX pour la restauration ont le plus faible empattement de leur catégorie, permettant de gagner en espace et en temps d'installation ainsi que de faciliter l'intégration. Grâce à leur légèreté, ces groupes prêts à l'emploi peuvent être installés facilement sur les murs ou les toits. Le compresseur Copeland scroll de faible niveau sonore et le ventilateur à pales profilées permettent un fonctionnement silencieux, ce qui est important dans les environnements urbains et les zones résidentielles. Les groupes sont qualifiés pour fonctionner avec les fluides à faible GWP dans des applications à basse et moyenne température.

En savoir plus

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Products
:
Comparer
Compatibilités des réfrigérants
R-407A, R-404A, R-407C, R-134a, R-407F, R-448A, R-449A
Tensions nominales
400, 460 V
Fréquence
50, 60 Hz
Applications
Basse température, moyenne température

Caractéristiques

  • Équipement standard : compresseur Copeland™ scroll, résistance de carter, réservoir de liquide, vannes de service, pressostat basse pression ajustable, pressostat haute pression, filtre déshydrateur et voyant, interrupteur d'alimentation principale externe, variateur de vitesse de ventilateur
  • Injection de vapeur améliorée pour les modèles basse température
  • Excellent rendement énergétique permettant de réduire les coûts d'exploitation
  • Fonctionnement silencieux grâce au compresseur Copeland scroll de faible niveau sonore, au ventilateur à pales profilées également de faible niveau sonore et au variateur de vitesse de ventilateur
  • Dimensions compactes facilitant l’intégration dans des espaces restreints
  • Installation prête à l'emploi
  • Plus faible empattement de sa catégorie
  • Approuvé pour de nombreux fluides frigorigènes : R134a, R513A, R450A, R449A, R448A, R407A, R407F

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents