Groupes de réfrigération compacts Copeland ZX pour l'intérieur

Depuis des années, les groupes de réfrigération Copeland™ innovent en matière de réfrigération en offrant des solutions pour une installation simple et rapide La communication régulière entre Copeland et ses clients a débouché sur la conception du tout dernier modèle de groupe de réfrigération pour l’intérieur, poussant ce concept encore plus loin. La gamme de groupes d’intérieur Copeland ZX est la solution idéale pour les installations urbaines avec des exigences en termes de niveau sonore et d’espace. Elle convient également aux applications dans les zones soumises à des conditions climatiques extrêmes.

En savoir plus

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Compatibilités des réfrigérants
R-134a, R-404A, R-407A, R-407F, R-448A, R-449A, R-450A, R-513A
Tensions nominales
230 V
Fréquence
50 Hz
Applications
Moyenne température

Caractéristiques

  • Fonctionnement en environnement urbain ou en conditions climatiques extrêmes
  • La solution prête à l'emploi pour les installations d'intérieur
  • Compatible avec les conduits d’air standard (500 mm)
  • La prise en charge d’un grand nombre de réfrigérants permet une solution à faible GWP
  • Haut rendement grâce à la modulation continue de puissance
  • Régulation électronique de pointe avec affichage d'état à LED
  • Conception compacte à faible encombrement

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents