Compresseurs horizontaux Copeland Scroll ZRH(V)*

Les modèles à vitesse fixe et variable de la gamme ZRH de compresseurs Scroll horizontaux sont basés sur la conception unique de Copeland Scroll et offrent la même fiabilité que les compresseurs Copeland Scroll standard. Ils sont dotés d’une pompe à chaleur qui permet de couvrir les besoins spécifiques de la climatisation dans le transport et des compresseurs horizontaux en général. Les modèles Scroll ZRHV dotés de la technologie à vitesse variable permettent une modulation de puissance de 70 % à 150 %.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 23 pour Products
:
Comparer
Comparer
Compatibilités des réfrigérants
R-407C, R-134a, R-513A
Tensions nominales
230, 380, 400, 460, 575 V
Fréquence
50, 60 Hz
Applications
Température élevée

Caractéristiques

  • Compacité et poids réduit
  • Conception horizontale avec hauteur inférieure à 250 mm
  • Pompe à huile supplémentaire
  • Réduction du risque potentiel de fuite de réfrigérant grâce à l’étanchéité de l’arbre d’entraînement
  • Modulation de puissance de 70% à 150% pour les modèles ZRHV dotés de la technologie à vitesse variable
  • Conformité aux normes du Copeland Scroll pour une fiabilité et un rendement supérieurs

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents