Copeland Scroll YP*K1T

Les compresseurs Copeland Scroll™ YP pour la climatisation et les systèmes réversibles sont optimisés pour le fluide frigorigène R32. Ce fluide frigorigène à GWP de 675 est utilisé depuis de nombreuses années comme composant principal du fluide frigorigène R410A et il est largement répandu. Cette gamme a l'avantage d'utiliser un fluide frigorigène à faible GWP couplés au savoir-faire des compresseurs scroll de Copeland. La haute efficacité des modèles scroll YP se reflète dans les performances du système à pleine charge et charge partielle. Tous ces aspects aident les fabricants CVC à développer des systèmes conformes à l'exigence en matière de rendement saisonnier inscrite dans la directive sur l'écoconception et l'élimination progressive des gaz fluorés.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 18 pour Products
:
Compatibilités des réfrigérants
R-32
Tensions nominales
400, 460 V
Fréquence
50, 60 Hz
Applications
Température élevée
Plage de puissance frigorifique
18.75 to 108 kW
Performances données à conditions
EN12900, application HT

Caractéristiques

  • Vaste enveloppe de fonctionnement pour la climatisation et le chauffage
  • Le jeu de spirales optimisées minimise la température de refoulement du scroll, ce qui facilite l'intégration au système
  • Rendement élevé en charge partielle grâce à une technologie de valves pour rapport de compression variable
  • Performances élevées qui tirent parti des caractéristiques du fluide frigorigène R32
  • Compliance axiale et radiale Copeland scroll pour pour une fiabilité et un rendement supérieurs

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents