Groupes de réfrigération au CO2 Copeland

Ces groupes de réfrigération scroll au CO2 innovants présentent une conception modulaire pour les applications en intérieur et extérieur, pensée pour répondre à toutes les contraintes d’espace, de bruit et d’installation. La gamme comprend des compresseurs scroll au CO2 silencieux, une isolation des compartiments, des ventilateurs EC et un mode nocture spécifique. Ces modèles sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel CO2 dont le potentiel de réchauffement global (GWP) est très faible (seulement 1).

En savoir plus
Compatibilités des réfrigérants
R-744
Applications
Moyenne température
Plage de puissance frigorifique
15 to 50 kW
Performances données à conditions
EN13215, application MT

Caractéristiques

  • Solution à l’épreuve du temps et conforme à l’écoconception avec un réfrigérant naturel GWP 1, non soumis à la législation sur les gaz fluorés
  • Faible empreinte carbone
  • Faible niveau sonore
  • Conception économe en énergie et en espace, adaptée à tous les climats
  • Fonctionnement continu même dans les conditions de chaleur les plus extrêmes
  • Répondre aux exigences de qualité de l’industrie agroalimentaire
  • Système de gestion de l’huile éprouvé
  • Capacité de surveillance et de communication à distance

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents