Groupe de réfrigération Copeland scroll au CO2

Avec cette gamme de groupes de réfrigération extérieurs, Copeland propose une solution qui répond à la demande croissante d’une technologie de réfrigération orientée vers l’avenir. Ces modèles sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel CO2, offrant un très faible potentiel de réchauffement global (GWP), à hauteur de 1. A l’instar des compresseurs Stream, caractérisés par un fonctionnement fiable et silencieux, cette gamme dispose des dernières avancées technologiques. Le variateur de fréquence intégré adapte précisément la vitesse du compresseur à la demande de puissance de l’application. Les ventilateurs EC évacuent la chaleur du refroidisseur de gaz avec une efficacité optimale, tout en garantissant un fonctionnement silencieux.

En savoir plus

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Compatibilités des réfrigérants
R-744
Tensions nominales
230, 240 V
Fréquence
50 Hz
Applications
Moyenne température, transcritique

Caractéristiques

  • Solution tournée vers l’avenir avec réfrigérant naturel GWP 1, non concerné par la législation F-Gas
  • Faible empreinte carbone
  • Fonctionnement silencieux grâce au dispositif d’atténuation spécial des panneaux et les ventilateurs EC au bruit optimisé
  • Haut rendement énergétique grâce à un compresseur contrôlé des variateurs et des ventilateurs EC
  • Format compact conçu pour les espaces restreints
  • Mise en service accélérée grâce à des paramètres prédéfinis
  • Fiabilité élevée avec protection électrique contre les erreurs de tension, phase, intensité et température de refoulement
  • Régulateur de pointe pour un contrôle précis du système
  • Fonctionnalité de communication et de surveillance par ModBus
  • Écran LCD pour l’affichage du statut de fonctionnement
  • Maintien du niveau d’huile correct dans le système via OilWatch
  • Régulateur préparé pour la récupération de chaleur ; Accès simple pour une maintenance rapide ; Conçu et testé via des processus industriels avancés ; Contrôle de la puissance des compresseurs individuels

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents