OM 3-5

Le dispositif de gestion de l’huile TraxOil de Copeland est un système fiable et autonome à contrôle électronique, doté d’une vanne solénoïde intégrée qui injecte directement la quantité d’huile manquante dans le carter du compresseur. Il est équipé de voyants LED, fournissant notamment des informations d’état et de niveau. La fonction d’alarme intégrée et l’arrêt du compresseur viennent compléter cette solution entièrement éprouvée pour la protection du compresseur.

En savoir plus

Produits

Search
1-10 résultats sur 64 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Fonction
Gestion des niveaux d'huile
Compatibilités des réfrigérants
HFC, HCFC and R744
Application
Compresseurs
Moyen
Réfrigérant et huile

Caractéristiques

  • OM3 pour réfrigérants HFC, HFO/mélanges HFO, pression de fonctionnement maximale (PS) de 46 bar
  • OM4 pour le R744 (CO2) liquide subcritique et les réfrigérants HFC, HFO/mélanges HFO, pression de fonctionnement maximale (PS) de 60 bar
  • OM5 pour le R744 (CO2) liquide transcritique
  • Unité indépendante avec capteur de niveau d’huile et solénoïde intégral pour gérer l’alimentation en huile
  • Contrôle de niveau à 3 zones avec la précision de mesure des capteurs à effet Hall, qui sont insensibles aux mousses et à la lumière (contrairement aux capteurs optiques)
  • Indication d'alarme, d'état et de niveau par LED
  • Alimentation 24 V ou 230 V
  • Contacteur de sortie inverseur pour l'arrêt du compresseur ou l’alarme (230 V / 3 A)
  • Différentiel de pression de fonctionnement max. OM3/OM4 30 bar, OM5 100 bar
  • Température moyenne TS : -20 à +80 °C / +5 à +80 °C (arrivée d’huile)
  • Température ambiante : -15 à +50 °C

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents