CS1

Le premier pressostat de sécurité réglable avec une pression de service maximale de 70 bar.

En savoir plus

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Products
:
Comparer
Comparer
Fonction
Contrôle de pression, limiteur de pression, coupure de pression, coupure de pression de sécurité
Compatibilités des réfrigérants
R744
Plage de Mesure
10 to 65 bar
Plage de température moyenne
-25°C ...+150°C

Caractéristiques

  • Deux gammes, 6 et 7, avec différentiel étroit réglable
  • Commutation précise et répétabilité: contacts instantanés => fonctionnement précis sans rebondissement
  • Les contacts sont unipolaires et inverseurs (SPDT) pour la fonction de contrôle et les rapports d’alarme/d’état.
  • Fiabilité de deux millions de cycles (approuvée TUV EN 12263)
  • Pression de service maximale de 70 bar
  • Produits types standard
  • Pression de test en usine de 77 bar
  • IP33 (commande encastrée dans le mur)
  • TS: -25 ... +150°C
  • Marquage CE, EAC

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents