The New Cool – une technologie scroll au CO2 avant-gardiste pour la réfrigération commerciale

The New Cool

Modernisez votre réfrigération commerciale avec notre technologie révolutionnaire scroll Copeland™ au CO₂ pour un rendement et une fiabilité accrus.

Utiliser aujourd’hui les technologies de demain

Présentation de The New Cool : l’avenir de la réfrigération commerciale. Notre technologie innovante combine parfaitement la technologie scroll et les avantages de l’utilisation du CO₂ comme réfrigérant. En utilisant aujourd’hui les technologies de demain, nous vous aidons à garder une longueur d’avance sur les tendances de la réglementation, des consommateurs et de l’industrie.

Lire la suite...
Cliquez pour continuer la lecture Utiliser aujourd’hui les technologies de demain
The New Cool : une nouvelle technologie révolutionnaire est en marche.

Le secteur du commerce alimentaire traverse une période de profondes mutations. Il n’est pas toujours facile de rester maître de la situation face à des réglementations et des législations de plus en plus strictes, à l’évolution des tendances du marché et aux difficultés macroéconomiques. Nous sommes là pour rendre la réfrigération plus facile et plus durable pour vous, afin que vous puissiez avoir l’esprit tranquille et vous concentrer sur ce qui compte le plus : la gestion d’une entreprise d’épicerie prospère.

« Notre technologie scroll au CO₂ permet à l’industrie de la réfrigération de s’adapter avec succès aux défis de la réglementation et du climat et de répondre aux contraintes toujours plus importantes liées à l’espace et au bruit dans les environnements urbains. »

Thomas Tomski
Directeur chargé des utilisateurs finaux, Copeland Europe GmbH

« Notre nouvelle solution au CO₂ est conçue sur la base de la technologie de compression scroll la plus innovante qui va permettre à l’industrie de réduire les coûts et la complexité des systèmes au CO₂ pour les applications de réfrigération entre 20 et 120 kW. »

Sylvain Lamy
Vice-président du département marketing, Copeland Europe GmbH

La technologie scroll au CO₂ change la donne 

Nos compresseurs scroll au CO₂ innovants permettent d’utiliser facilement et économiquement le réfrigérant naturel dans les petits et moyens supermarchés, ce qui permet un déploiement à grande échelle dans toutes les régions du monde. Parallèlement à cette gamme de compresseurs innovants, nous avons également développé une nouvelle gamme de groupes de réfrigération qui associe cette technologie scroll de pointe à une électronique intelligente.

Fonctionnement souple et efficace dans tous les climats 

Nos nouveaux compresseurs scroll transcritiques Copeland au CO₂ comportent une fonction d’injection dynamique de vapeur (DVI), qui permet aux systèmes booster de CO₂ de fonctionner de manière plus souple et plus efficace sous tous les climats. De plus, ils sont disponibles avec une vitesse fixe ou variable, ce qui améliore encore la souplesse et le rendement du système. 

Adaptés aux magasins des centres-villes

Adaptés aux magasins des centres-villes

La gamme de groupes de réfrigération est conçue de manière à répondre aux besoins des supermarchés, des magasins de proximité et des épiceries de petite et moyenne taille. 

Une solution pour toutes les conditions climatiques

Une solution pour toutes les conditions climatiques

Les groupes de réfrigération scroll au CO₂ sont conçus pour un fonctionnement efficace et continu dans les climats les plus chauds et garantissent un fonctionnement ininterrompu jusqu’à une température ambiante de 44 °C. 

Une solution système complète

Une solution système complète

La simplicité de notre nouvelle technologie affecte l’ensemble du cycle de vie d’un système de réfrigération : elle est facile à planifier, facile à installer et facile à exploiter !

Faible coût total de possession

Faible coût total de possession

La technologie Copeland scroll au CO₂ est une bonne nouvelle pour ceux qui valorisent le rendement, la fiabilité et les faibles coûts de possession.

Notre objectif n’était pas de simplement remplacer le compresseur mais de mettre au point un système complet moins compliqué, moins coûteux et plus efficace. Cette solution permettra à l’industrie de proposer des systèmes au CO₂ respectueux de l’environnement. »

Matthew Irons
Vice-président à l’ingénierie, Copeland Europe GmbH

Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.