Transmetteurs de pression

White-Rodgers

Transmetteurs de pression

The Pressure Transmitters convert a pressure into a linear electric output signal. At the heart of the transmitter there is a piezo resistive chip enclosed in an oil capsule.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Products
:

Caractéristiques

  • Pressure sensitive piezo-based cell with strong primary output signal for precise operation
  • Compact dimensions
  • Vibration, shock and pulsation resistant
  • Reduced full scale error over complete temperature range
  • Sealed gauge absolute pressure reference for increased accuracy independent of atmospheric pressure variation
  • Output signal is 4 to 20 mA
  • Calibrated for specific temperature and pressure ranges to fulfill application demands in air conditioning and refrigeration systems.
  • Easy-to-install M12 electrical connection with pre-assembled cable assembly
  • Pressure connector 7/16-20 UNF with Schrader valve
Tension d’alimentation
24 Vcc, nominale
Bruit et ondulation admissibles
< 1 Vc-c
Influence de la tension d’alimentation
less than; 0.02 % FS/V
Courant de fonctionnement
Sortie de 4 à 20 mA, Max. ? 24 mA
Résistance de charge
RL <= Ub-8,0 V 0,02 A
Position de montage
Aucune sensibilité au positionnement
Temps de réponse : <5 ms.
0
Limites de température
Ambiante -40 à +176 °F, moyenne -58 à +212 °F, stockage : -40 à +185 °F
Durée de vie du capteur
>=10 000 000 cycles en pleine course à 77 °F
Pression d’éclatement : -07M = 2 176 psi-18M et -30M = 3 626 psi
-07M 2 176 psi, -18M et -30M 3 626 psi

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents