Thermostats Classic 80 Series™

White-Rodgers

Thermostats Classic 80 Series™

Our best selling digital thermostat available as Universal, Heat Pump and Single Stage Thermostats offering proven performance and reliability.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer

Caractéristiques

  • Choice of battery powered, dual power or hardwired models
  • Fossil fuel or electric heat compatible
  • Permanent program retention during power loss
  • Configuration menu allows keypad selection of options
  • Selectable energy management recovery (1F80-361 / 1F87-361 / 1F82-261)
Tension
20 à 30 Vca 50/60 Hz
Charge aux bornes
1,5 A par borne, 2,5 A maximum (toutes bornes confondues)
Plage de point de consigne
Humidité de service
0 %-90 % HR sans condensation max.
Plage de température de stockage
-29 à 65 °C
Dimensions
3,88" X 6,00" X 1,88" (H x L x P)
Différentiel de chauffage (conventionnel/gaz/fioul/électricité)
Rapide : 0,5 °F, Moyen : 0,75 °F, Lent : 1,9 °F
Différentiel de refroidissement (climatisation centralisée)
Rapide : 0,9 °F, Moyen : 1,2 °F, Lent : 1,7 °F
Différentiel de pompe à chaleur (chauffage et refroidissement)
Rapide : 0,9 °F, Moyen : 1,2 °F, Lent : 1,7 °F
Aux. Différentiel de chauffage
Rapide : 0,5 °F, Moyen : 0,75 °F, Lent : 1,9 °F

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents