Thermostats de 6” série Blue™
White-Rodgers
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/fr-CA/params;productId=787765;view=asAssets;parameter=orientation%253Dsquare%252Ctypes%253Dall;catalogId=10054?orientation=square&pgl_widgetSeqeunce=3.0&productId=787765&pgl_widgetName=CoreMedia+Product+Asset+Widget&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&DM_PersistentCookieCreated=true&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pageName=CatalogEntryPage&includePictures=TRUE&pgl_widgetDefName=CoreMediaAssetWidget&pgl_widgetSlotId=2&catalogId=10054&includeDownloads=TRUE&pgl_widgetDefId=3074457345618266705&langId=-1016&pgl_widgetId=3074457345619349773: 400
Thermostats de 6” série Blue™
Universal, Commercial and Easy Reader Thermostats offering more premium features than higher priced competitive models.
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/fr-CA/params;productId=787765;view=downloadAssetAsJson?pgl_widgetSeqeunce=1.0&productId=787765&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&DM_PersistentCookieCreated=true&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&langId=-1016&pgl_widgetId=3074457345619349782: 403
Caractéristiques
- Universal models quickly configure for single stage, multi-stage or heat pump
- Heat pump dual fuel option (with or without outdoor sensor) eliminates the need for a fossil fuel kit on selected models
- Easy Reader model is easy to read and easy to use.
- Commercial offers occupied damper or economizer control and locking cover and subbase
- Keypad lockout and set-point temperature limits
-
Tension
-
20 à 30 Vca 50/60 Hz
-
Charge aux bornes
-
1,5 A par borne, 2,5 A maximum (toutes bornes confondues)
-
Plage de point de consigne
-
-
Humidité de service
-
0 %-90 % HR sans condensation max.
-
Plage de température de stockage
-
-29 à 65 °C
-
Dimensions
-
4,19" X 6,50" X 1,63" (H x L x P)
-
Différentiel de chauffage (conventionnel/gaz/fioul/électricité)
-
Rapide : 0,5 °F, Moyen : 0,75 °F, Lent : 1,9 °F
-
Différentiel de refroidissement (climatisation centralisée)
-
Rapide : 0,9 °F, Moyen : 1,2 °F, Lent : 1,7 °F
-
Différentiel de pompe à chaleur (chauffage et refroidissement)
-
Rapide : 0,9 °F, Moyen : 1,2 °F, Lent : 1,7 °F
-
Aux. Différentiel de chauffage
-
Rapide : 0,5 °F, Moyen : 0,75 °F, Lent : 1,9 °F
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/fr-CA/params;productId=787765;placement=utility-belt;view=default?DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&pgl_widgetId=3074457345619349782&pgl_widgetSeqeunce=1.0&productId=787765&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&langId=-1016: 400