Thermostats numériques tension secteur 1E65

White-Rodgers

Thermostats numériques tension secteur 1E65

Line Voltage Digital Thermostats for Baseboard and Resistance Heat.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Products
:

Caractéristiques

  • LCD with great contrast for enhanced visibility
  • 100% silent operation with optional proportional control feature
  • Precise electric heat temperature control
  • Digital non-programmable
  • Celsius or Fahrenheit
Spécifications électriques
120/240 Vca, 50/60 Hz
Charge minimale de 1E65-144
2 A (résistance uniquement), 500 W à 240 Vca, 250 W à 120 Vca
Charge maximale de 1E65-144
Charge minimale des modèles 1E65-151, -151BL, -140, -140BL
1,25 A (résistance uniquement), 300 W à 240 Vca, 150 W à 120 Vca
Charge maximale des modèles 1E65-151, -151BL, -140, -140BL
12,5 A (résistance uniquement), 3,000 W à 240 Vca, 1 500 W à 120 Vca
1E65-151, -151BL, -140, -140BL Maximum load
1.25A to 12.5A (500 to 3000W) Resistive at 240 Vac

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents