Copeland Scroll™ tandems asymétriques

Copeland

Copeland Scroll™ tandems asymétriques

Copeland Scroll uneven tandems are designed to offer innovative, reliable, and high performing compressors for commercial air conditioning applications. Multiple compressors are connected with a manifold to enable three stages of capacity.

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Products
:
Type de réfrigérant
R-134a, R-22, R-407C, R-410A
Efficacité de refroidissement (EER)
JUSQU’À 29,95
Phase
3
Plage de capacité (BTU/H)
56 900-1 076 000
Tension à Hz
200/220 à 50, 200/230 à 60, 200 à 50, 208/230 à 60, 380/400 à 60, 380/420 à 50, 380 à 60, 460 à 60, 575 à 60, à 50, à 60
Application
Climatisation, climatisation faible conditionnement, climatisation faible conditionnement (400 V)

Caractéristiques

  • Improved part-load efficiencies
  • Maintain full-load efficiency
  • (2) assembled, uneven-capacity compressors
  • (3) capacity stages

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents