Copeland Scroll™ deux étages 1,5-5 HP ZPSK6

Copeland

Copeland Scroll™ deux étages 1,5-5 HP ZPSK6

The ZPSK6 two-stage modulated Copeland Scroll compressors are ideally suited for residential and light commercial applications where a capacity stage reduction and part-load efficiency are desired.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Products
:
Type de réfrigérant
R-410A
Efficacité de refroidissement (EER)
JUSQU’À 20,25
Phase
1
Plage de capacité (BTU/H)
18 400-49 000
Tension à Hz
208/230 à 60
Application
Climatisation

Caractéristiques

  • Two stages of capacity; either 67% or 100%

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents