Copeland Scroll Digital 2-4 HP ZBD*KC pour la réfrigération

Copeland

Copeland Scroll Digital 2-4 HP ZBD*KC pour la réfrigération

The Copeland Scroll Digital Refrigeration compressor family is designed for superior efficiency and performance for medium temperature applications requiring precise temperature control.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Type de réfrigérant
R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-448A, R-449A, R-507
Efficacité de refroidissement (EER)
JUSQU’À 10,3
Phase
1, 3
Plage de capacité (BTU)
16 800-47 900
Tension à Hz
200/220 à 50, 200/230 à 60, 208/230 à 60, 220/240 à 50, 265 à 60, 380/420 à 50, 460 à 60, à 50, à 60
Application
Température moyenne

Caractéristiques

  • Multi-Refrigerant Approved
  • Superior Liquid Handling Capability
  • Excellent Isentropic Efficiency
  • Compact, Lightweight and Durable
  • Digital Modulation with 10-100% Capacity Control for Precise Temperature Control with reduced starts/stops.
  • Approved for Medium Temp Refrigeration

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents