Copeland Scroll Cryogénie pour les usines et les laboratoires

Copeland

Copeland Scroll Cryogénie pour les usines et les laboratoires

The Copeland Scroll Cryogenic Compressor provides unmatched durability and efficiency to support the semi conductor and medical industry.

Produits

Search
Type de réfrigérant
R-704
Efficacité de refroidissement (EER)
JUSQU’À 0
Phase
1, 3
Plage de capacité (BTU)
0-0
Tension à Hz
200/220 à 50, 200/230 à 60, 200 à 50, 208/230 à 60, 220/240 à 50, 265 à 60, 380/420 à 50, 460 à 60, à 50, à 60
Application
Cryogénique

Caractéristiques

  • Superior Liquid Handling Capability
  • Excellent Isentropic Efficiency
  • Compact, Lightweight and Durable
  • Low Sound & Vibration from Smooth Scroll Movement

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents