Copeland Scroll 4-9 HP ZF*K4 pour la réfrigération

Copeland

Copeland Scroll 4-9 HP ZF*K4 pour la réfrigération

The Copeland Scroll refrigeration compressor family is designed for superior efficiency and performance with liquid injection for low temperature applications.

Produits

Search
1-10 résultats sur 59 pour Products
:
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Comparer
Type de réfrigérant
R-134a, R-22, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-448A, R-449A, R-507
Efficacité de refroidissement (EER)
JUSQU’À 9,98
Phase
1, 3
Plage de capacité (BTU)
5 620-67 250
Tension à Hz
200/220 à 50, 200/230 à 60, 200 à 50, 208/230 à 60, 380/420 à 50, 380 à 60, 460 à 60, 575 à 60, à 50, à 60
Application
Haute température, basse température, température moyenne

Caractéristiques

  • Multi-Refrigerant Approved
  • Superior Liquid Handling Capability
  • Excellent Isentropic Efficiency
  • Compact, Lightweight and Durable
  • Low Sound & Vibration from Smooth Scroll Movement
  • Liquid Injection for Improved Reliability at Low Temperature
  • Approved for Low Temp Refrigeration

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents