Copeland Scroll™ 20-40 HP pour les applications de refroidisseurs à eau

Copeland

Copeland Scroll™ 20-40 HP pour les applications de refroidisseurs à eau

The 20 to 40 ton Copeland Scroll compressor is designed and optimized for lower condensing temperature applications such as water-to-water chillers.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Products
:
Comparer
Type de réfrigérant
R-410A
Efficacité de refroidissement (EER)
JUSQU’À 31,2
Phase
3
Plage de capacité (BTU/H)
262 000-604 000
Tension à Hz
200/220 à 50, 200/230 à 60, 380/400 à 60, 380/420 à 50, 460 à 60, 575 à 60
Application
Climatisation faible conditionnement, climatisation faible conditionnement (400 V)

Caractéristiques

  • Commercial (3-phase only) fixed speed compressor
  • Low-condensing optimized
  • On-board CoreSense? technology provides protection, diagnostics and communication capabilities

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents