Instrument de température vétérinaire TM99A-V

Pour les applications où une seule température est lue à la fois, le TM99A-V est une référence du secteur. Il dispose d’une mémoire min./max., d’un mode maintien et d’une fonction d’arrêt automatique. Rétroéclairage pour les environnements sombres. Le TM99A-V comprend un sachet et une sonde vétérinaire à extrémité émoussée 1050.

En savoir plus
Précision de la température (Celsius)
±0,2 °C ou ±0,5 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Précision de la température (Fahrenheit)
±0,3 °F ou ±0,5 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant
Type de batterie
(2) AAA
Autonomie de la batterie
1 802 heures
Résolution
0,1°
Certifications
CE, WEEE, RoHS
Matériau du boîtier
Plastique ABS
Poids
5 oz/142 g (sans sonde)
Dimensions
5 po x 2 po x 10 po
Plage de température (Celsius)
-40 °C à 150 °C
Plage de température en Fahrenheit
-40 °F à 302 °F
Garantie
5 ans pour l’instrument, 1 an pour la sonde

Caractéristiques

  • Arrêt automatique après 10 minutes
  • Unité avec coffret souple de transport et sonde vétérinaire 1050
  • Sélection F/C

Documentation et schémas

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents