Transmisores de presión

White-Rodgers

Transmisores de presión

The Pressure Transmitters convert a pressure into a linear electric output signal. At the heart of the transmitter there is a piezo resistive chip enclosed in an oil capsule.

Productos

Search

Características

  • Celda basada en piezo sensible a la presión con una señal de salida primaria fuerte para un funcionamiento preciso
  • Dimensiones compactas
  • Resistente a vibraciones, golpes y pulsaciones
  • Error de escala completa reducido en todo el rango de temperatura
  • Referencia de presión absoluta en manómetro sellado para una mayor precisión independiente de la variación en la presión atmosférica
  • Señal de salida de 4 a 20 mA
  • Calibrado para los rangos específicos de temperatura y presión para cumplir con las demandas de la aplicación en el aire acondicionado y sistemas de refrigeración.
  • Conexión eléctrica M12 de fácil instalación con conjunto de cables preensamblados
  • Conector de preisón 7/16-20 UNF con válvula de obús
Tensión de trabajo
Nominal 24 V CC
Ruido y fluctuación admisibles
< 1 Vp-p
Influencia del voltaje de alimentación
< 0,02 % FS/V
Intensidad de trabajo
Salida de 4 a 20 mA, máx. 24 mA
Resistencia a la carga
RL <= Ub-8,0 V 0,02 A
Posición de montaje
No sensible a la posición
Tiempo de respuesta: <5 mseg
0
Clasificación de temperatura
Ambiente: -40 °F a 176 °F; media: -58 °F a 212 °F; de almacenamiento: -40 °F a 185 °F
Vida útil del sensor
>=10 000 000 ciclos de carrera completa a 77 °F
Presión de ráfaga: 07M = 2176 psi; 18M y 30M = 3626 psi
07M = 2176 psi; 18M y -30M: 3626 psi

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents