Humidificadores de flujo serie HFT

White-Rodgers

Humidificadores de flujo serie HFT

An excellent choice for warm air heating systems

Productos

Search

Características

  • Diseñado para adaptarse a los plenos más estrechos de la actualidad, tan estrechos como 10" (HFT2100) o 14" (HFT2700)
  • Los paneles laterales reversibles con adaptadores de bloqueo rápido únicos permiten el fácil cambio de instalación de desviación del lado izquierdo o lado derecho
  • Sistema de distribución de agua y humedad nuevo y mejorado que permite plenums sin nivel
  • El gabinete termoplástico duradero es resistente al óxido, la corrosión y las deformaciones
  • El bajo perfil la convierte en una unidad ideal para espacios reducidos
Dimensiones generales HFT2100
13,50" alto x 12,50" ancho x 9,63" prof.
Dimensiones generales de HFT2700
18,63" alto x 13,75" ancho x 9,63" prof.
Apertura del plenum de HFT2100
10,00" alto x 9,00" ancho
Apertura del plenum de HFT2700
16,63" alto x 10,63" ancho
Apertura de bypass
Diámetro de 6"

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents