Filtros secadores de línea de líquidos serie BOK-HH

White-Rodgers

Filtros secadores de línea de líquidos serie BOK-HH

The BOK-HH is a liquid line filter drier for burnout clean-up and wax removal. The BOK-HH incorporates an activated carbon blended solid core for the effective clean-up of systems following a severe burnout.

Productos

Search

Características

  • Diseñado para máxima eficacia en la limpieza de sistemas después de un quemado severo
  • Acabado con pintura de polvo epóxico resistente a la corrosión
  • Combinación de carbono activado para eliminación de contaminante soluble y cera
  • Conexiones de cobre sólidas
  • Compatible con R-410A
Filtración
40 micras
Presión máxima de trabajo
680 psig
Número de archivo UL/CUL
SA3124

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents