Termostatos serie Blue™ de 6"
White-Rodgers
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/es-MX/params;productId=787765;view=asAssets;parameter=orientation%253Dsquare%252Ctypes%253Dall;catalogId=10054?orientation=square&pgl_widgetSeqeunce=3.0&productId=787765&pgl_widgetName=CoreMedia+Product+Asset+Widget&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&DM_PersistentCookieCreated=true&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pageName=CatalogEntryPage&includePictures=TRUE&pgl_widgetDefName=CoreMediaAssetWidget&pgl_widgetSlotId=2&catalogId=10054&includeDownloads=TRUE&pgl_widgetDefId=3074457345618266705&langId=-1003&pgl_widgetId=3074457345619349773: 400
Termostatos serie Blue™ de 6"
Universal, Commercial and Easy Reader Thermostats offering more premium features than higher priced competitive models.
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/es-MX/params;productId=787765;view=downloadAssetAsJson?pgl_widgetSeqeunce=1.0&productId=787765&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&DM_PersistentCookieCreated=true&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&langId=-1003&pgl_widgetId=3074457345619349782: 403
Características
- Los modelos universales se configuran rápidamente para una etapa, varias etapas o bomba de calor
- Opción de combustible doble de bomba de calor (con o sin sensor exterior) elimina la necesidad de un kit de combustible fósil en modelos seleccionados
- El modelo Easy Reader es de fácil lectura y uso.
- El modelo comercial ofrece un control de humedad o economizante y un bloqueo de la cubierta y la subbase
- Bloqueo de teclado y límites de puntos de referencia de temperatura
-
Voltaje
-
20 a 30 V CA 50/60 Hz
-
Carga de terminales
-
1,5 amperios por terminal, 2,5 amperios máximo (todos los terminales sumados)
-
Rango del punto de referencia
-
45 a 99 °F (7 a 37 °C)
-
Humedad de funcionamiento
-
Máx. de 0%-90% de humedad relativa sin condensación
-
Rango de temperatura de almacenamiento
-
-20 a 150 °F (-29 a 65 °C)
-
Dimensiones
-
4,19" alto x 6,50" ancho x 1,63" prof.
-
Diferencial de calor (convencional/gas/petróleo/eléc.)
-
Rápido: 0,5 °F; med.: 0,75° F; lento: 1,9 °F
-
Diferencial de frío (aire central)
-
Rápido: 0,9 °F; med.: 1,2° F; lento: 1,7 °F
-
Diferencial de bomba de calor (frío y calor)
-
Rápido: 0,9 °F; med.: 1,2° F; lento: 1,7 °F
-
Diferencial de calor aux.
-
Rápido: 0,5 °F; med.: 0,75° F; lento: 1,9 °F
1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/es-MX/params;productId=787765;placement=utility-belt;view=default?DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&pgl_widgetId=3074457345619349782&pgl_widgetSeqeunce=1.0&productId=787765&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&errorViewName=ProductDisplayErrorView&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&langId=-1003: 400