Termostatos serie Blue™ de 2"

White-Rodgers

Termostatos serie Blue™ de 2"

Heat pump or single stage models, offer a step up from 70 Series.

Productos

Search

Características

  • Los modelos configurados fácilmente cuentan con botones preestablecidos sencillos Inicio-Inactivo-Lejos
  • Programable, 5/1/1 día, 24 hora, 0 días o no programable
  • Pantalla iluminada para una mejor visualización en ambientes con poca luz
  • Opción de indicador de cambio del filtro de aire
  • Cool Savings™ permite ahorrar energía durante periodos de demanda pico de A/C
Voltaje
20 a 30 V CA 50/60 Hz
Carga de terminales
1,5 amperios por terminal, 2,5 amperios máximo (todos los terminales sumados)
Rango del punto de referencia
45 a 99 °F (7 a 37 °C)
Humedad de funcionamiento
Máx. de 0%-90% de humedad relativa sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento
-20 a 150 °F (-29 a 65 °C)
Dimensiones
3,57" alto x 5,88" ancho x 1,00 prof.
Diferencial de calor (convencional/gas/petróleo/eléc.)
Rápido: 0,5 °F; med.: 0,75° F; lento: 1,9 °F
Diferencial de frío (aire central)
Rápido: 0,9 °F; med.: 1,2° F; lento: 1,7 °F
Diferencial de bomba de calor (frío y calor)
Rápido: 0,9 °F; med.: 1,2° F; lento: 1,7 °F
Diferencial de calor aux.
Rápido: 0,5 °F; med.: 0,75° F; lento: 1,9 °F

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents