Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/es-MX/params;productId=766841;view=metadata;parameter=%2527Rel%25C3%25A9s%2Bdel%2B90-340%2Bal%2B90-342%2B%257C%2BEmerson%2BMX%2527%252C%2527El%2Brel%25C3%25A9%2Bsemi%2Bcerrado%2Bde%2Bdos%2Bv%25C3%25ADas%2By%2Bdos%2Bpolos%2B90-340%2Bse%2Bajusta%2Ba%2Blos%2Bcentros%2Bde%2Bcontrol%2Bdel%2Bventilador%2B90-112%252C%2B90-113%252C%2B90-118E%2By%2B90-119%2527%252C%2527White-Rodgers%2527%252C%2527%2527?cm_cr=No+Campaign-_-Web+Activity-_-ProductRecommendations+Activity-_-ProductRecommendations-_-Rel%C3%A9s+del+90-340+al+90-342-productImageLink&catalogId=10054&productId=766841&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&langId=-1003&DM_PersistentCookieCreated=true&errorViewName=ProductDisplayErrorView&krypto=A8Nm595GqbWDJVXvgphpChyHlaS%2F12HRZRQAKxaneE4qkXsXGmuRbjvljJrTYgJ4vUllJpRHnKaztgG4ayWVap6910THOgC%2BDDphqWa9zTI%3D&pageName=CatalogEntryPage: 400 Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/es-MX/params;productId=766841;view=externalHead?cm_cr=No+Campaign-_-Web+Activity-_-ProductRecommendations+Activity-_-ProductRecommendations-_-Rel%C3%A9s+del+90-340+al+90-342-productImageLink&catalogId=10054&productId=766841&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&langId=-1003&DM_PersistentCookieCreated=true&errorViewName=ProductDisplayErrorView&krypto=A8Nm595GqbWDJVXvgphpChyHlaS%2F12HRZRQAKxaneE4qkXsXGmuRbjvljJrTYgJ4vUllJpRHnKaztgG4ayWVap6910THOgC%2BDDphqWa9zTI%3D&pageName=CatalogEntryPage: 400

Relés del 90-340 al 90-342

White-Rodgers
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/es-MX/params;productId=766841;view=asAssets;parameter=orientation%253Dsquare%252Ctypes%253Dall;catalogId=10054?cm_cr=No+Campaign-_-Web+Activity-_-ProductRecommendations+Activity-_-ProductRecommendations-_-Rel%C3%A9s+del+90-340+al+90-342-productImageLink&DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&includePictures=TRUE&pgl_widgetSlotId=2&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266705&pgl_widgetId=3074457345619349773&orientation=square&pgl_widgetSeqeunce=3.0&productId=766841&pgl_widgetName=CoreMedia+Product+Asset+Widget&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&errorViewName=ProductDisplayErrorView&krypto=A8Nm595GqbWDJVXvgphpChyHlaS%2F12HRZRQAKxaneE4qkXsXGmuRbjvljJrTYgJ4vUllJpRHnKaztgG4ayWVap6910THOgC%2BDDphqWa9zTI%3D&pgl_widgetDefName=CoreMediaAssetWidget&includeDownloads=TRUE&langId=-1003: 400

Relés del 90-340 al 90-342

A Two Pole Double Throw Semi-Enclosed Relay 90-340 Fits Fan Control Centers 90-112, 90-113, 90-118E and 90-119

Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/es-MX/params;productId=766841;view=downloadAssetAsJson?cm_cr=No+Campaign-_-Web+Activity-_-ProductRecommendations+Activity-_-ProductRecommendations-_-Rel%C3%A9s+del+90-340+al+90-342-productImageLink&DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&pgl_widgetId=3074457345619349782&pgl_widgetSeqeunce=1.0&productId=766841&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&errorViewName=ProductDisplayErrorView&krypto=A8Nm595GqbWDJVXvgphpChyHlaS%2F12HRZRQAKxaneE4qkXsXGmuRbjvljJrTYgJ4vUllJpRHnKaztgG4ayWVap6910THOgC%2BDDphqWa9zTI%3D&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&langId=-1003: 403

Productos

Search

Características

  • Fácil de instalar
  • Adecuado para usarlo en máquinas expendedoras, aparatos eléctricos, aplicaciones de calefacción y aire acondicionado y conmutación de propósito general
Rango de temperatura
-40 °F a 130 °F
Vida útil mecánica (sin carga)
1 000 000 de operaciones, 120 operaciones/min
Vida útil eléctrica (carga nominal)
100 000 operaciones, 6 operaciones/min. Prueba de carga con clasificación de intensidad de arranque (0,4 a 0,5 P.F.); clasificación continua con ruptura 100% (0,65 a 0,8 P.F.)
Peso (aproximado)
6 onzas
Bobinas, frecuencia
50/60 Hz
Bobinas, aislación
Clase B
Bobinas, terminación
Conexión rápida de 1/4"
Bobinas, operar
85% del voltaje nominal de la bobina; 110% del máximo seguro para operar
Bobinas, ciclo de trabajo
Continuo
Agencia
Número de archivo E12139 de U.L.; número de archivo LR13360 de C.S.A.

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
Error reading resource http://p5-live-cm-service.emerson.com/service/fragment/10155/es-MX/params;productId=766841;placement=utility-belt;view=default?cm_cr=No+Campaign-_-Web+Activity-_-ProductRecommendations+Activity-_-ProductRecommendations-_-Rel%C3%A9s+del+90-340+al+90-342-productImageLink&DM_PersistentCookieCreated=true&pageName=CatalogEntryPage&pgl_widgetSlotId=4&catalogId=10054&pgl_widgetDefId=3074457345618266708&pgl_widgetId=3074457345619349782&pgl_widgetSeqeunce=1.0&productId=766841&pgl_widgetName=Product+Jump+Navigation&pageGroup=CatalogEntry&storeId=10155&errorViewName=ProductDisplayErrorView&krypto=A8Nm595GqbWDJVXvgphpChyHlaS%2F12HRZRQAKxaneE4qkXsXGmuRbjvljJrTYgJ4vUllJpRHnKaztgG4ayWVap6910THOgC%2BDDphqWa9zTI%3D&pgl_widgetDefName=ProductJumpNavigation&langId=-1003: 400