Relé del ventilador 8A04 SPDT

White-Rodgers

Relé del ventilador 8A04 SPDT

For 24V AC Control of Blowers and Other Line Voltage Loads on Heating, Cooling or Heating/Cooling Systems where 24V Power Supply is Already Available

Productos

Search

Características

  • Tamaño compacto – el conducto de 1/2" permite el montaje en la caja de conexiones estándar
  • Disposiciones para montaje en superficie plana
  • Permite el control de un motor de una o dos velocidades
  • 5 códigos de color, conductores de extremo sin revestimiento para un cableado sencillo
Montaje
Pestañas de montaje o conducto de 1/2"
Acabado
Gris
Agencia
Homologación de U.L. y aprobación de C.S.A.
Dimensiones
2,69" alto x 2,31" ancho x 1,50" prof.

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents