Válvulas y bobinas de secadores de gas 25M

White-Rodgers

Válvulas y bobinas de secadores de gas 25M

Clothes dryer gas valves combine pressure regulator main and redundant solenoids for hot surface ignition dryers

Productos

Search

Características

  • Diseño de bobina dividida compacto
  • Filtro de entrada/salida
  • Regulador ajustable en el campo
  • Bobinas de operación reemplazables (sin interrupción de gas)
  • Toma de presión de salida
  • Los dos modelos incluyen los orificios de quemador principal más populares para usar como reemplazo en muchos modelos OEM
Tipo de gas
Natural o gas licuado de petróleo (se incluye un kit de conversión)
Configuración del regulador de presión
Gas natural: 2,8" a 5,4" W.C.; gas licuado de petróleo: 8,5" a 12,0" W.C.
Temperatura de funcionamiento ambiente:
32° a 155 °F
Presión nominal máx.
14" W.C. (½ PSI) máx.
Herramientas eléctricas
120 V CA, 60 Hz, 0,06 amperios
1" P. D. Capacidad
40 000 BTU/H

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents