Termostatos digitales de voltaje de línea 1E65

White-Rodgers

Termostatos digitales de voltaje de línea 1E65

Line Voltage Digital Thermostats for Baseboard and Resistance Heat.

Productos

Search

Características

  • LCD con gran contraste para mayor visibilidad
  • Funcionamiento 100% silencioso con función de control proporcional opcional
  • Control de temperatura eléctrica preciso
  • Digital no programable
  • Celsius o Fahrenheit
Clasificación eléctrica
120/240 V CA, 50/60 Hz
Carga mínima 1E65-144
2 A (solo resistiva), 500 W a 240 V CA, 250 W a 120 V CA
Carga máxima de 1E65-144
16,7 A (solo resistiva), 4000 W a 240 V CA, 2000 W a 120 V CA
Carga mínima de 1E65-151, 151BL, 140, 140BL
1,25 A (solo resistiva), 300 W a 240 V CA, 150 W a 120 V CA
Carga máxima de 1E65-151, 151BL, 140, 140BL
12,5 A (solo resistiva), 3000 W a 240 V CA, 1500 W a 120 V CA
1E65-151, -151BL, -140, -140BL Maximum load
1.25A to 12.5A (500 to 3000W) Resistive at 240 Vac

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents