Contactores D.C. 120 Series

White-Rodgers

Contactores D.C. 120 Series

Single Pole Normally Open, or Single Pole Double Throw Contacts. Dust Resistant and Endcaps are Isolated from Bracket

Productos

Search

Características

  • Contactos con doble refuerzo o doble interrupción
  • Cierre de acero
  • Ofrece capacidades de corriente alta y baja
  • Bobinas aisladas o con toma de tierra
Dimensiones, 124-105111,-114111,-117111
3,56" largo x 3,13" ancho x 2,19" alto
Dimensiones, 124-305111,-314111
4,69" largo x 3,13" ancho x 2,19" alto
Peso, 124-105111,-114111,-117111
16,0 onzas
Peso, 124-305111,-314111
19,0 onzas
Rango de temperatura
-40° a 149 °F
Terminaciones, contactos
Rosca UNF-2A de 5/16"-24
Terminaciones, bobina
Rosca UNF-2A #10-32
Montaje recomendado
Plano vertical con terminales de bobina hacia arriba
Torque de piezas, terminal de contactos
60 pulg.-lb máx.
Torque de piezas, terminal de bobinas
12-18 pulg.-lb
Precaución:
Debe usarse una llave de sujeción para mantener fija la tuerca inferior.

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents