Contactores D.C. 120 Series

White-Rodgers

Contactores D.C. 120 Series

Single Pole Normally Open Contact, Dust Resistant, Water Resistant and Case is Isolated from Bracket

Productos

Search

Características

  • Impermeable
  • Capacidad de manejar requisitos de corriente baja y alta
  • Montaje y terminación versátil
Dimensiones
2,13" largo x 2,88" ancho x 3,09" alto (abrazadera estándar)
Dimensiones
2,50" largo x 3,00" ancho x 3,03" alto (soporte en forma de L)
Peso
6,0 onzas
Rango de temperatura, trabajo intermitente
-20° a 150 °F
Rango de temperatura, trabajo continuo
-20° a 120 °F
Terminaciones, contactos
Vástagos de 5/16"-24, longitud mín. de 0,495"
Terminaciones, bobina
#10-32, longitud mín., de 0,451"
Montaje recomendado
Terminales de bobina superiores u horizontales
Torque de piezas, terminal de contactos
45-55 pulg.-lb
Torque de piezas, terminal de bobinas
12-18 pulg.-lb
Precaución:
Debe usarse una llave de sujeción para mantener fija la tuerca inferior.

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents