Compresores HP de scroll pequeño Copeland™ ZB*KAU de ¾ a 1 ¼ con R-290

Copeland

Compresores HP de scroll pequeño Copeland™ ZB*KAU de ¾ a 1 ¼ con R-290

The Copeland Scroll ZB*KAU Small Scroll Compressor is designed for superior efficiency and performance for medium temperature applications while using R-290.

Productos

Search
Tipo de refrigerante
R-290
Rango de potencia
¾ a 1 ¼  HP
Tipo de aplicación
Temp. media
Usos
Cámaras enfriadoras
Voltaje
115 V, 1 ph (PFA), 265 V, 1 ph (PFJ), 208-230 V, 1 ph (PFV), 200-230V, 3 ph (TF5)

Características

  • Para temperatura media: los enfriadores de cámaras frigoríficas, el nuevo HP ZB*KAU fraccionario con compresores R-290 proporcionan eficiencias AWEF mejoradas en las unidades condensadoras WICF.
  • La tecnología patentada de Copeland Scroll permite mejoras de eficiencia importantes en las aplicaciones WICF de temperatura media sin invertir en costos de componentes adicionales o ingeniería, diseño y desarrollo (ED&D).
  • En temperaturas medias, donde pueden necesitarse bobinas más grandes, ventiladores de evaporación y otros componentes para cumplir los objetivos de AWEF, la tecnología Scroll será efectiva por sí sola.
  • Comparado con sus contrapartes herméticas, Copeland Scroll es más simple de incorporar en diseños nuevos sin costos de ingeniería, desarrollo y diseño adicionales.

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents