Copeland Scroll ZF*KV para refrigeración de remolques

Copeland

Copeland Scroll ZF*KV para refrigeración de remolques

The Copeland Scroll Trailer Compressor provides unmatched on-the-road durability and efficiency to support the transportation industry, utilizing precision temperature control to ensure maximum quality and satisfaction.

Productos

Search
Tipo de refrigeración
R-404A, R-452A
Eficiencia de enfriamiento (EER)
HASTA 7,8
Fase
3
Rango de capacidad (BTU)
30100-70700
Voltaje a Hz
380/420 a 50, 460 a 60
Aplicación
Temp. baja, temp. media

Características

  • La modulación digital proporciona control de temperatura preciso (+/-0,5 °F)
  • Modulación digital con control de capacidad del 10-100%
  • Excelente eficiencia isoentrópica
  • Compacto, ligero y duradero
  • Bajo sonido y vibración gracias al desplazamiento fluido
  • Inyección de vapor mejorada para mayor capacidad y eficiencia
  • Aprobado para refrigeración de temperatura baja

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents