Copeland Scroll™ de velocidad variable de 1-6 HP ZPV2

Copeland

Copeland Scroll™ de velocidad variable de 1-6 HP ZPV2

Copeland Scroll variable speed ZPV2 compressors are designed and engineered to deliver maximum cooling and heating efficiency for residential and light commercial applications.

Productos

Search
Tipo de refrigeración
R-410A
Eficiencia de enfriamiento (EER)
HASTA 30,2
Fase
3
Rango de capacidad (BTU/H)
11 850-71 200
Voltaje a Hz
600 a 20, 600 a 38, 600 a 75, a 20, a 38, a 75
Aplicación
Refrigeración intermedia, velocidad mín., velocidad nominal

Características

  • Compresores de velocidad variable de 2° generación

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents