Copeland Scroll™ de dos etapas de 1-5 HP ZPSK5

Copeland

Copeland Scroll™ de dos etapas de 1-5 HP ZPSK5

The ZPSK6 two-stage modulated Copeland Scroll compressors are ideally suited for residential and light commercial applications where a capacity stage reduction and part-load efficiency are desired.

Productos

Search
Tipo de refrigeración
R-410A
Eficiencia de enfriamiento (EER)
HASTA 20,25
Fase
1
Rango de capacidad (BTU/H)
18 400-49 000
Voltaje a Hz
208/230 a 60
Aplicación
Aire acondicionado

Características

  • Dos etapas de capacidad: 67% o 100%

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents