Copeland Scroll Digital 2-4 HP ZBD*KC para refrigeración

Copeland

Copeland Scroll Digital 2-4 HP ZBD*KC para refrigeración

The Copeland Scroll Digital Refrigeration compressor family is designed for superior efficiency and performance for medium temperature applications requiring precise temperature control.

Productos

Search
Tipo de refrigeración
R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-448A, R-449A, R-507
Eficiencia de enfriamiento (EER)
HASTA 10,3
Fase
1, 3
Rango de capacidad (BTU)
16 800-47 900
Voltaje a Hz
200/220 a 50, 200/230 a 60, 208/230 a 60, 220/240 a 50, 265 a 60, 380/420 a 50, 460 a 60, a 50, a 60
Aplicación
Temp. media

Características

  • Aprobado para varios refrigerantes
  • Capacidades superiores de manejo de líquidos
  • Excelente eficiencia isoentrópica
  • Compacto, ligero y duradero
  • Modulación digital con un control de capacidad del 10-100% para un control de temperatura preciso con menos inicios/detenciones.
  • Aprobado para refrigeración a temperaturas medianas

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents