Copeland Scroll 4-9 HP ZF*K4 para refrigeración

Copeland

Copeland Scroll 4-9 HP ZF*K4 para refrigeración

The Copeland Scroll refrigeration compressor family is designed for superior efficiency and performance with liquid injection for low temperature applications.

Productos

Search
Tipo de refrigeración
R-134a, R-22, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-448A, R-449A, R-507
Eficiencia de enfriamiento (EER)
HASTA 9,98
Fase
1, 3
Rango de capacidad (BTU)
5620-67 250
Voltaje a Hz
200/220 a 50, 200/230 a 60, 200 a 50, 208/230 a 60, 380/420 a 50, 380 a 60, 460 a 60, 575 a 60, a 50, a 60
Aplicación
Temp. alta, temp. baja, temp. media

Características

  • Aprobado para varios refrigerantes
  • Capacidades superiores de manejo de líquidos
  • Excelente eficiencia isoentrópica
  • Compacto, ligero y duradero
  • Bajo sonido y vibración gracias al desplazamiento fluido
  • Inyección de líquido para una mayor confiabilidad a baja temperatura
  • Aprobado para refrigeración de temperatura baja

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents