Copeland Scroll™ 20-40 HP para aplicaciones enfriadoras de agua enfriada con agua

Copeland

Copeland Scroll™ 20-40 HP para aplicaciones enfriadoras de agua enfriada con agua

The 20 to 40 ton Copeland Scroll compressor is designed and optimized for lower condensing temperature applications such as water-to-water chillers.

Productos

Search
Tipo de refrigeración
R-410A
Eficiencia de enfriamiento (EER)
HASTA 31,2
Fase
3
Rango de capacidad (BTU/H)
262 000-604 000
Voltaje a Hz
200/220 a 50, 200/230 a 60, 380/400 a 60, 380/420 a 50, 460 a 60, 575 a 60
Aplicación
A/C de baja cond., A/C de baja cond. (400 V)

Características

  • Compresor de velocidad fija comercial (solo trifásico)
  • Baja condensación optimizada
  • La tecnología CoreSense? integrada ofrece capacidades de protección, diagnóstico y comunicación

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents