Los detectores de gas refrigerante de la familia GD son dispositivos que informan fugas de gas en aplicaciones de comercio minorista en el campo y HVAC/R. Pueden usarse en modo independiente o combinados con controladores Dixell, para una administración remota mediante sistemas de supervisión y monitorización XWEB EVO o de terceros. Los sensores GD pueden informar cualquier de gas a través de una salida de relé o indicador acústico configurable; están equipados con una salida analógica, que le permite comprobar constantemente la planta y tomar medidas preventivas relacionadas con la fuga de gas para evitar los tiempos de inactividad. Los detectores están disponibles en versiones de semiconductor o infrarrojas, con un grado de protección IP41 o IP66 que le permite satisfacer las normas europeas F-Gas y EN378.
Más información...