Copeland scroll YF*K1E para baja temperatura

Los compresores scroll Copeland YF*K1E para aplicaciones de baja temperatura tienen un diseño optimizado para refrigerantes A2L con bajo GWP conforme a las regulaciones de gases fluorados. El compresor scroll se optimizó interna y externamente para crear el compresor más confiable con refrigeratnes con un alto contenido HFO. Tiene un diseño totalmente hermético para evitar el riesgo de fugas de refrigerante.

Más información...
Compatibilidades de refrigerantes
R-407A, R-407C, R-455A, R-454A, R-454C
Voltajes nominales
400 V, 460 V
Frecuencia
50, 60 Hz
Aplicaciones
Baja temperatura
Rango de capacidad frigorífica
1.1 a 7,0 kW
Capacidades expresadas según condiciones
EN12900, aplicación de baja temperatura

Características

  • Un modelo para múltiples refrigerantes: R455A, R454A, R454C
  • Diseño completamente hermético para evitar el riesgo de fugas de refrigerante
  • Flexibilidad en términos de capacidad requerida: múltiples opciones de diseño
  • Funcionamiento extremadamente silencioso, especialmente adaptado a aplicaciones en áreas urbanas y domésticas
  • Diseño ligero y compacto

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents