Copeland Scroll ZF*K4E / ZF*KVE para LT

Los compresores Copeland Scroll™ ZF se desarrollaron para ofrecer el mejor rendimiento en aplicaciones de temperatura baja. La línea tiene muchas posibilidades de aplicación, ya que puede funcionar con temperaturas de evaporación desde -40 hasta 7 °C. El diseño del compresor ha sido optimizado para cumplir a la perfección con las exigencias de las aplicaciones de alimentos congelados. Gracias al mecanismo de ajuste de espirales, estos compresores scroll ofrecen una tolerancia especialmente elevada al golpe de líquido.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Compatibilidades de refrigerantes
R404A, R448A, R449A, R407A, R407F, R22
Voltajes nominales
230, 380, 400, 460 V
Frecuencia
50, 60 Hz
Aplicaciones
Temperatura baja

Características

  • Amplio diagrama de trabajo con temperatura de condensación baja de 10 °C para minimizar el consumo de energía
  • Un modelo para varios refrigerantes
  • Ligero y compacto, hasta la mitad de peso que un compresor semihermético equivalente
  • Carcasa opcional para obtener una atenuación sonora de hasta 10 dBA
  • Modelos ZF con inyección de líquido - Inyección sencilla, eficiente y fiable con válvula de control de temperatura de descarga (DTC)
  • Modelos ZF con inyección de vapor mejorada - Eficiencias estacionales comparados con los mejores compresores semiherméticos de Emerson - Capacidad y eficiencia del sistema mejorados un 40 % y un 25 % respectivamente; esto los convierte en los compresores más eficaces del mercado - Posibilidad de reducir el tamaño del equipo y los componentes gracias a compresores más pequeños

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents