Copeland Scroll ZB*KAU

La gama de compresores scroll pequeños de Emerson para aplicaciones R290 es ideal para expositores autónomos con diseños de circuitos múltiples y unidades de condensación empaquetados para aplicaciones de cámara de frío, y también apto para aplicaciones con una carga refrigerante R290 por debajo de 150 g.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Compatibilidades de refrigerantes
R290
Voltajes nominales
230, 400 V
Frecuencia
50 Hz
Aplicaciones
Temperatura media

Características

  • Diseño de 3 pies compacto y de menor peso
  • Volumen libre interno reducido para aplicaciones por debajo de 150 g
  • Alta eficiencia y bajo nivel acústico

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents