Copeland Scroll YB(D)*K1E para media temperatura

Los modelos digitales y estándares de la serie Copeland Scroll™ YB*K1E para aplicaciones de media temperatura tienen un diseño optimizado para refrigerantes HFO con bajo GWP conforme a las regulaciones de gases fluorados con características A2L. El compresor scroll ha sido optimizado por dentro y por fuera para crear el compresor más confiable para refrigerantes con un GWP inferior a 150.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Compatibilidades de refrigerantes
R-455A, R-454A, R-454C, R-1234yf
Voltajes nominales
400 V
Frecuencia
50 Hz
Aplicaciones
Media temperatura
Rango de capacidad frigorífica
de 3,08 kW a 11,65 kW
Capacidades expresadas según condiciones
EN12900, aplicación de media temperatura

Características

  • Diseño optimizado para refrigerantes A2L con bajo GWP conforme a las regulaciones de gases fluorados
  • Tecnología de scroll de alta eficiencia para costos de operaciones reducidos
  • Tecnología de scroll completamente hermética y fiable para evitar cualquier riesgo de fuga de refrigerantes A2L ligeramente inflamables
  • Múltiples opciones de diseño para todos los OEM
  • Ideal para sistemas directos en aplicaciones pequeñas y expansión indirecta en aplicaciones de varios compresores
  • Cumple con los objetivos de Ecodiseño

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents