TIH

Las válvulas de expansión Thermo de rango de alta calidad serie TIH de Alco Controls están diseñadas predominantemente para bombas de calor, aires acondicionados, pequeños refrigeradores, frío de precisión y refrigeración. Las válvulas son ideales para las aplicaciones que precisen válvulas herméticas/de tamaño compacto en combinación con un control estable y preciso de un amplio rango de temperaturas de evaporación y carga.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Departamento
Válvulas de expansión
Compatibilidades de refrigerantes
R32, R410A, R452B, R454B, R134a, R513A, R407C, R448A, R449A
Rango de temperatura de evaporación
Para refrigeración: -40 a +10°C, para aire acondicionado: -25 a +15°C
Rango de temperatura media
TS: -40 to 70°C

Características

  • Tamaño compacto y diseño hermético
  • Hasta 35 kW para R410A, 49 kW para R32
  • Conexiones de soldadura (imperial y métricas) con configuración de paso recto
  • Elemento termostático de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Diafragma grande que ofrece un control de las válvulas más suave y uniforme
  • Equilibrado interno o externo
  • Ajuste externo de recalentamiento
  • Estándar con filtro de malla de tamaño 100 integrado en la conexión de entrada
  • Empaque con 20 piezas con cuello incluidos accesorios para sujeción de bulbo e instrucciones de funcionamiento única
  • Diseño de puertos equilibrado
  • Función de orificio de purga a pedido
  • No CE marking according art. 4.3 PED 2014/68/EU

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents