OM 3-5

La regulación de aceite Emerson TraxOil es un sistema independiente y fiable controlado electrónicamente con una válvula solenoide integrada, que alimenta el aceite faltante directamente en el cárter del compresor. La función de visor permanece completamente disponible, y la información de estado y nivel se indica mediante LED. La función de alarma integrada con apagado del compresor completa la probada solución general de protección del compresor.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Departamento
Gestión del nivel de aceite
Compatibilidades de refrigerantes
HFC, HCFC y R744
Aplicación
Compresores
Medio
Refrigerante y aceite

Características

  • OM3 para HFC, refrigerantes HFO/mezclas HFO, presión operativa máx. PS 46 bar
  • OM4 para R744 líquido (CO2) subcrítico y HFC, HFO/mezclas HFO, presión operativa máx. PS 60 bar
  • OM5 para R744 líquido (CO2) transcrítico
  • Unidad autónoma con sensor de nivel de aceite y solenoide integral para gestionar el suministro de nivel de aceite
  • Control de nivel en 3 zonas diferenciadas. La medición con sensores Hall no es sensible a la presencia de espuma en el cárter del compresor o a la acción directa de la luz, tal y como ocurre en los controles con sensores ópticos.
  • Indicación mediante LED de alarmas, estado y nivel
  • Alimentación de 24 V CA o 230 V CA
  • Contacto de salida SPDT para parar el compresor o señalizar alarmas, valor nominal de 230 V CA/3 A
  • Max. Operating Pressure difference OM3, OM4 30 bar, OM5 100 bar
  • Medium temperature TS: -20.…+80°C / +5 .…+80°C (oil inlet)
  • Ambient temperature: -15 ...+50°C

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents