EX2

Válvulas de expansión electrónicas Serie EX2 - Ancho de pulso modulado con orificios intercambiables.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Departamento
Válvulas de expansión
Compatibilidades de refrigerantes
R134a, R22, R404A/507, R407C, R407A, R407F, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A
Capacidad
hasta 18,7 kW (consultar condiciones)
Condiciones
Con R407C a una temperatura de evaporación (punto de rocío) de 4 °C, una temperatura de condensación (punto de rocío) de 43 °C y un subenfriamiento de 1K

Características

  • Ancho de pulsos modulado
  • Cierre estanco que elimina la necesidad de una válvula solenoide adicional
  • Con pistón amortiguador interno que reduce los efectos de posible golpe de ariete durante el cierre.
  • Un único cuerpo de válvula puede combinarse con 6 orificios intercambiables para crear 7?válvulas con capacidad
  • Compatible con todos los refrigerantes comunes (HCFC, HFC, HFO/mezclas HFO) y para aplicaciones de CO2 subcrítico
  • Gran durabilidad, alta fiabilidad
  • PS: 40 bar, TS: -40 a 65 °C
  • MOPD 30 bar
  • No CE marking according art. 4.3 PED 2014/68/EU

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents