CS1

El primer control de presión de seguridad ajustable con una presión de trabajo máxima de 70 bar.

Más información...

Productos

Search
0 resultados en Productos

No results were found

Departamento
Control de presión, limitador de presión, corte de presión, corte de presión de seguridad
Compatibilidades de refrigerantes
R744
Rango de presión
10 a 65 bar
Rango de temperatura media
-25°C ...+150°C

Características

  • Dos gamas, 6 y 7 con diferencial ajustable reducido
  • Conmutación precisa y repetibilidad: contactos de acción rápida => sin vibraciones (sin rebote) y funcionamiento preciso
  • Los contactos están diseñados como SPDT (unipolares de dos vías) para la función de control e informes de alarma/estado
  • Fiabilidad de 2 millones de ciclos (aprobación TUV EN 12263)
  • Presión de trabajo máxima de 70 bar
  • Productos de tipo estándar
  • Presión de prueba en fábrica de 77 bar
  • IP 33 (Control mounted flush against wall)
  • TS: -25 ... +150°C
  • Marking CE, EAC

Documentos y dibujos

1
Product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents